Produktbeschreibung
Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock