Deutschland - Deutsch

Philips Maxos LED für TTX400, Trunking light panel, 39 W, L1474 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß, IP20

4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1474 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910629162826
Vollständiger Bestellcode: 403073266834299

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät
    -
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910629162826 de_DE pdf 291.6 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910629162826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629162826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH IES
Revit-Datei
Revit file - 4MX400I - 910629162826 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH LDT