Deutschland - Deutsch

Philips Maxos fusion, trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE

Produktbeschreibung

trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870381
Vollständiger Bestellcode: 872016949587600

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt