Deutschland - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870376
Vollständiger Bestellcode: 872016949582100

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE x81 6.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE txt 3.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870376 de_DE pdf 393.9 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870376_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870376_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE IES
Revit-Datei
Revit file - LL500XI - 910925870376 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE LDT