Deutschland - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870372
Vollständiger Bestellcode: 872016949578400

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE x81 6.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE txt 3.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870372 de_DE pdf 365.7 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870372_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870372_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals