Deutschland - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925868986
Vollständiger Bestellcode: 871951473792100

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE x81 6.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868986 de_DE pdf 369.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868986_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868986_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE IES
Revit-Datei
Revit file - LL500XI - 910925868986 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE LDT