Deutschland - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925868956
Vollständiger Bestellcode: 871951473762400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE x81 6.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868956 de_DE pdf 278.9 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868956_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868956_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE IES
Revit-Datei
Revit file - LL500XI - 910925868956 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH HE LDT