Deutschland - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA

Produktbeschreibung

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L1138 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514181106
Vollständiger Bestellcode: 871951418110600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA x81 6.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868139 de_DE pdf 281.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868139_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868139_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA IES
Revit-Datei
LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA 910925868139 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA LDT