Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, 132 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, Opal, Opal, Weiß, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Produktbeschreibung

L3400 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 22500 lm, 132 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870145
Vollständiger Bestellcode: 872016947471000

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870145 de_DE pdf 302.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870145_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870145_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH IES
Revit-Datei
Revit file - LL240XI - 910925870145 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LDT