Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Satiniert, Weiß, IP20

LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH

Produktbeschreibung

UltraEfficient, L3400 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), DALI-Dimmen Interact System Ready, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870140
Vollständiger Bestellcode: 872016947466600

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870140 de_DE pdf 409.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870140_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870140_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH IES
Revit-Datei
Revit file - LL240XI - 910925870140 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH LDT