Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20

LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeschreibung

UltraEfficient, L3400 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), DALI-Dimmen Interact System Ready, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169474628
Vollständiger Bestellcode: 872016947462800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870136 de_DE pdf 410.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870136_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870136_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-Datei
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870136 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT