Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, UltraEfficient, 45 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20

LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeschreibung

UltraEfficient, L3400 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 9000 lm, 45 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169474598
Vollständiger Bestellcode: 872016947459800
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
Localized commercial leaflet 910925870133 de_DE pdf 295.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870133_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870133_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Revit-Datei
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH 910925870133 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT