Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeschreibung

L3400 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), DALI-Dimmen Interact System Ready, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870131
Vollständiger Bestellcode: 872016947457400
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
Localized commercial leaflet 910925870131 de_DE pdf 397.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870131_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870131_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-Datei
Revit file - LL240XI - 910925870131 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LDT