Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend, přisazené, 38 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH

Produktbeschreibung

1200x200 mm; H73 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Bestellnummer: 10397900
Vollständiger Bestellcode: 871951497239100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU x81 8.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU txt 5.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103181 de_DE pdf 367.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103181_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103181_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TrueLine-SM530C-L1130 max 780.0 kB
CAD-Zeichnungen
TrueLine-SP530P-L1130 max 780.0 kB