Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH
Produktbeschreibung
Track Pendant, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre