Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend Pendelleuchten, 46.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19, EL-DC

SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI

Produktbeschreibung

1470x200 mm; H73 mm, Stahl, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 6000 lm, 46.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910925867941
Vollständiger Bestellcode: 871951418303200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867941 de_DE pdf 491.7 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867941_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867941_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI IES
Revit-Datei
SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI 910925867941 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI ULD
Relux
ROLF File - SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI LDT