Deutschland - Deutsch

Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH

Produktbeschreibung

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchten, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 912500108730
Vollständiger Bestellcode: 872016986391000

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH x81 7.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108730 de_DE pdf 373.2 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108730_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108730_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B