Deutschland - Deutsch

Philips Essential Pendelleuchten, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH

Produktbeschreibung

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchten, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169863903
Vollständiger Bestellcode: 872016986390300
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH x81 7.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108729 de_DE pdf 373.3 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108729_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108729_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B