Deutschland - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 34 W, 1450x55 mm; H93 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

Produktbeschreibung

1450x55 mm; H93 mm, Aluminium, Aluminium, Oberfläche, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169626942
Vollständiger Bestellcode: 872016962694200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU x81 8.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105668 de_DE pdf 816.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105668_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105668_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU IES
Revit-Datei
SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU 910505105668 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU LDT