Deutschland - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 21.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU

Produktbeschreibung

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Oberfläche, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 3100 lm, 21.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514972094
Vollständiger Bestellcode: 871951497209400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU x81 8.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103240 de_DE pdf 612.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103240_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103240_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU IES
Revit-Datei
SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU 910505103240 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU LDT