Deutschland - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 36 W, 1410x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Oberfläche, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514972186
Vollständiger Bestellcode: 871951497218600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU x81 8.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103233 de_DE pdf 400.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103233_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103233_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU IES
Revit-Datei
SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU 910505103233 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU LDT