Deutschland - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 38.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, EL-DC

SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Oberfläche, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 5000 lm, 38.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrische Spiegeloptik, Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514972254
Vollständiger Bestellcode: 871951497225400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU x81 8.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103222 de_DE pdf 399.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103222_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103222_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU IES
Revit-Datei
SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU 910505103222 ZIP
Dialux
ULD File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU LDT