Deutschland - Deutsch

Philips TrueLine, Anbaumontage, 14 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, EL-DC

SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH

Produktbeschreibung

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514972056
Vollständiger Bestellcode: 871951497205600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH x81 8.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH txt 5.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103217 de_DE pdf 399.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103217_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103217_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH IES
Revit-Datei
SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH 910505103217 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH LDT