Produktbeschreibung
200x1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Abstrahlungswinkel (84°), Mikroprismatische Linse, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig, SC | Sicherheitskabel