Deutschland - Deutsch

Philips Ledinaire Anbauleuchte, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, PUSH-IN | Schnellsteckverbinder

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Produktbeschreibung

200x1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 8720169764705
Vollständiger Bestellcode: 872016976470599

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401843787 de_DE pdf 493.9 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401843787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401843787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC ldt 8.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB