Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend, Anbauleuchten, 37 W, 1470x200 mm; H73 mm, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH

Produktbeschreibung

1470x200 mm; H73 mm, Stahl, Weiß, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, 5200 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910925868899
Vollständiger Bestellcode: 871951470812900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH x81 7.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868899 de_DE pdf 547.4 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868899_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868899_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH IES
Revit-Datei
Revit file - SM340CI - 910925868899 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH LDT