Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend, Anbauleuchten, 46 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19

SM340C 45S/940 SEIA MLO U4 L150 WH

Produktbeschreibung

1470x200 mm; H73 mm, Stahl, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 4500 lm, 46 W, 98 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 910925868898
Vollständiger Bestellcode: 871951470811200

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein