Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend, Anbauleuchten, 32 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19, EL-DC

SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH

Produktbeschreibung

1470x200 mm; H73 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4500 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910925867878
Vollständiger Bestellcode: 871951418241700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH x81 7.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867878 de_DE pdf 488.0 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867878_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867878_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH IES
Revit-Datei
Revit file - SM340CI - 910925867878 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH LDT