Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend, Anbauleuchten, 26 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19

SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 SI

Produktbeschreibung

1200x200 mm; H73 mm, Stahl, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925867874
Vollständiger Bestellcode: 871951418237000

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein