Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend, Anbauleuchten, 30.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19

SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH

Produktbeschreibung

1200x200 mm; H73 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925867135
Vollständiger Bestellcode: 871951410396200

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein