Deutschland - Deutsch

Philips Essential Anbauleuchten, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)

TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102

Produktbeschreibung

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Interact SC1500 Multi-Sensorset, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 912500108781
Vollständiger Bestellcode: 872016986430600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102 x81 7.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108781 de_DE pdf 445.5 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108781_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108781_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102 ies 989 B