Deutschland - Deutsch

Philips Essential Anbauleuchten, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102

Produktbeschreibung

D580 mm; H85 mm, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169863859
Vollständiger Bestellcode: 872016986385900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 x81 7.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108724 de_DE pdf 309.6 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108724_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108724_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 ies 989 B