Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Anbauleuchten, 27.5 W, 1570x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Produktbeschreibung

1570x200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Mikroprismatische Linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169764316
Vollständiger Bestellcode: 872016976431699

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC x81 6.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842687 de_DE pdf 694.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401842687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC IES
Revit-Datei
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC 911401842687 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB