Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Anbauleuchten, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Produktbeschreibung

200x1570 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Mikroprismatische Linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Kabel ohne Steckverbinder, 5-polig, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 911401842487
Vollständiger Bestellcode: 872016976429399

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Nein
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC x81 6.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842487 de_DE pdf 670.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401842487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC IES
Revit-Datei
Revit file - 911401842487 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB