Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Anbauleuchten, 27.5 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC

Produktbeschreibung

1200x200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Mikroprismatische Linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401842187
Vollständiger Bestellcode: 872016976426299

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC x81 6.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842187 de_DE pdf 679.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401842187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC IES
Revit-Datei
Revit file - 911401842187 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB