Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte, All-in, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, L1440 mm, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440

Produktbeschreibung

L1440 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, 148 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 911401841585
Vollständiger Bestellcode: 872016951017399

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 x81 6.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 txt 3.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401841585 de_DE pdf 1019.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841585_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401841585_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401841585 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 37 60S 830 840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841585 pdf 623.7 kB