Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, Kabellos, Interact Ready

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Produktbeschreibung

L1160 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 911401803287
Vollständiger Bestellcode: 872016975070899

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 x81 6.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 txt 3.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401803287 de_DE pdf 869.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401803287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401803287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401803287 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips SM155C 48S 830 840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 pdf 603.0 kB