Deutschland - Deutsch

Philips TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten, 36 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV

Produktbeschreibung

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Strukturierte Optik, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514971653
Vollständiger Bestellcode: 871951497165300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV x81 8.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103127 de_DE pdf 417.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103127_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103127_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Revit-Datei
RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103127 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV LDT