Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19

RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO

Produktbeschreibung

Stahl, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169014923
Vollständiger Bestellcode: 872016901492300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO x81 7.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102473 de_DE pdf 411.3 kB

Montage

Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102473_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102473_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO IES
Revit-Datei
RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO 910505102473 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO LDT