Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19
RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO
Produktbeschreibung
Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified