Deutschland - Deutsch

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO

Produktbeschreibung

Stahl, Weiß, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Interact SC200 Sensor, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505102464
Vollständiger Bestellcode: 872016901483100

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO x81 7.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102464 de_DE pdf 416.3 kB

Montage

Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102464_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102464_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO IES
Revit-Datei
Revit file - RC330VI - 910505102464 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO LDT