Deutschland - Deutsch

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19

RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO

Produktbeschreibung

Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169014770
Vollständiger Bestellcode: 872016901477000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO x81 7.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102458 de_DE pdf 305.5 kB

Montage

Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102458_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102458_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO IES
Revit-Datei
RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO 910505102458 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO LDT