Deutschland - Deutsch

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19

RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO

Produktbeschreibung

Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505102457
Vollständiger Bestellcode: 872016901476300

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO x81 7.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102457 de_DE pdf 305.5 kB

Montage

Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102457_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102457_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO IES
Revit-Datei
Revit file - RC330VI - 910505102457 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO LDT