Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 20 W, 620x620 mm, CPC, 3400 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC

RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Concealed profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3400 lm, 20 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505105889
Vollständiger Bestellcode: 872016963349000

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL txt 4.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105889 de_DE pdf 609.1 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105889_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105889_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL IES
Revit-Datei
Revit file - RC460BN - 910505105889 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL ULD
Relux
ROLF File - RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL LDT