Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 620x620 mm, CPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR16, IA4, TP(b), EL-DC

RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Concealed profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Interact SC200 Sensor, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169633452
Vollständiger Bestellcode: 872016963345200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 txt 4.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105885 de_DE pdf 800.7 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105885_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105885_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 IES
Revit-Datei
RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 910505105885 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 LDT