Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 28 W, 1250x310 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL

Produktbeschreibung

Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4000 lm, 28 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169633346
Vollständiger Bestellcode: 872016963334600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL x81 7.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105874 de_DE pdf 595.8 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105874_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105874_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL IES
Revit-Datei
RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL 910505105874 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL ULD
Relux
ROLF File - RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL LDT