Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, IA4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

Produktbeschreibung

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Interact SC200 Sensor, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505105870
Vollständiger Bestellcode: 872016963330800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 x81 7.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 txt 4.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105870 de_DE pdf 802.5 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105870_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105870_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 IES
Revit-Datei
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 910505105870 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 LDT