Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 16 W, 620x620 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 2800 lm, 16 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169109438
Vollständiger Bestellcode: 872016910943800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103639 de_DE pdf 650.1 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103639_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103639_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE IES
Revit-Datei
RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE 910505103639 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE ULD
Relux
ROLF File - RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE LDT