Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 300x1200 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR16, IA4, EL-DC
RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE
Produktbeschreibung
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Interact SC200 Sensor, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre