Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE

Produktbeschreibung

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505103632
Vollständiger Bestellcode: 872016910936000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103632 de_DE pdf 651.1 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103632_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103632_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE IES
Revit-Datei
Revit file - RC460BN - 910505103632 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE LDT